text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable de rango corto ADSS SOLO®, loose tube, relleno de gel

Los cables de rango corto ADSS SOLO® de Corning son cables totalmente dieléctricos y autoportantes (ADSS), diseñados para una instalación sencilla y económica en un solo paso en backbones del campus con instalaciones autoportantes donde no se pueden usar mensajeros metálicos. El diseño tubo holgado proporciona un rendimiento estable en un amplio rango de temperaturas y es compatible con cualquier fibra óptica de nivel de telecomunicaciones. El diseño económico de un solo revestimiento puede cubrir distancias de 180 metros en condiciones ligeras del código NESC, 150 metros en condiciones medias del código NESC y 90 metros en condiciones difíciles del código NESC (consulte el gráfico de flexión y tensión para obtener más detalles). Este cable incorpora materiales impermeables innovadores, eliminando la necesidad del compuesto de inundación tradicional y proporcionando una preparación del cable eficiente y fácil de usar. Mientras que el diseño de cable autoportante y concéntrico permite una fácil instalación en un solo paso utilizando hardware y métodos de instalación estándar, el diseño tubo holgado tranzado SZ aísla las fibras ópticas de la instalación y los rigores ambientales y facilita el acceso a media distancia. Los cables ópticos ADSS también están disponibles con un revestimiento de polietileno resistente a la tracción (TRPE), apto para su instalación en potenciales de campo eléctrico de hasta 25 kV.

Productos

Número del producto Nombre del producto
012EN4-T4S01A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 12 F, monomodo (OS2)
024TN4-T4S90A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 24 F, multimodo de 50 µm (OM4)
048KN4-T4S30A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 48 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
060TN4-T4S80A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 60 F, multimodo de 50 µm (OM3)
144TN4-T4S31A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 144 F, multimodo de 50 µm (OM2)
144TN4-T4S90A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 144 F, multimodo de 50 µm (OM4)
012KN4-T4S30A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 12 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
012TN4-T4S31A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 12 F, multimodo de 50 µm (OM2)
012TN4-T4S80A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 12 F, multimodo de 50 µm (OM3)
012TN4-T4S90A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 12 F, multimodo de 50 µm (OM4)
024EN4-T4S01A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 24 F, monomodo (OS2)
024KN4-T4S30A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 24 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
024TN4-T4S31A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 24 F, multimodo de 50 µm (OM2)
024TN4-T4S80A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 24 F, multimodo de 50 µm (OM3)
036EN4-T4S01A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 36 F, monomodo (OS2)
036KN4-T4S30A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 36 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
036TN4-T4S31A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 36 F, multimodo de 50 µm (OM2)
036TN4-T4S80A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 36 F, multimodo de 50 µm (OM3)
036TN4-T4S90A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 36 F, multimodo de 50 µm (OM4)
048EN4-T4S01A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 48 F, monomodo (OS2)
048TN4-T4S31A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 48 F, multimodo de 50 µm (OM2)
048TN4-T4S80A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 48 F, multimodo de 50 µm (OM3)
048TN4-T4S90A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 48 F, multimodo de 50 µm (OM4)
060EN4-T4S01A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 60 F, monomodo (OS2)
060KN4-T4S30A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 60 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
060TN4-T4S31A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 60 F, multimodo de 50 µm (OM2)
060TN4-T4S90A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 60 F, multimodo de 50 µm (OM4)
072EN4-T4S01A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 72 F, monomodo (OS2)
072KN4-T4S30A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 72 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
072TN4-T4S31A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 72 F, multimodo de 50 µm (OM2)
072TN4-T4S80A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 72 F, multimodo de 50 µm (OM3)
072TN4-T4S90A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 72 F, multimodo de 50 µm (OM4)
096EN4-T4S01A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 96 F, monomodo (OS2)
096KN4-T4S30A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 96 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
096TN4-T4S31A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 96 F, multimodo de 50 µm (OM2)
096TN4-T4S80A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 96 F, multimodo de 50 µm (OM3)
096TN4-T4S90A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 96 F, multimodo de 50 µm (OM4)
144EN4-T4S01A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 144 F, monomodo (OS2)
144KN4-T4S30A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 144 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
144TN4-T4S80A20 Cable con gel de tubo holgado y corto alcance ADSS SOLO®, 144 F, multimodo de 50 µm (OM3)
096EN4-T3S01A20 Cable de corto alcance ADSS SOLO®, tubo holgado, relleno con gel, 96 F, monomodo (OS2)
024EN4-T3S01A20 Cable de corto alcance ADSS SOLO®, tubo holgado, relleno con gel, 24 F, monomodo (OS2)
144EN4-T3S01A20 Cable de corto alcance ADSS SOLO®, tubo holgado, relleno con gel, 144 F, monomodo (OS2)