Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Unit Size | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
430183 | Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ フラットキャップ250mL | 1 / パック | 50 / ケース | Corning® | N/A | per case | |
430421 | Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ フラットキャップ 125mL | 1 / パック | 50 / ケース | Corning® | N/A | per case | |
430422 | Corning® 500 mL Polycarbonate Erlenmeyer Flask with Flat Cap | N/A | per case | ||||
431143 | Corning® 125 mL Polycarbonate Erlenmeyer Flask with Vent Cap | N/A | per case | ||||
431144 | Corning® 250 mL Polycarbonate Erlenmeyer Flask with Vent Cap | N/A | per case | ||||
431145 | Corning® 500 mL Polycarbonate Erlenmeyer Flask with Vent Cap | N/A | per case | ||||
431146 | Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ フラットキャップ 1L | 1 / パック | 25 / ケース | Corning® | N/A | per case | |
431147 | Corning® 1L Polycarbonate Erlenmeyer Flask with Vent Cap | N/A | per case | ||||
431252 | Corning® 3L Polycarbonate Erlenmeyer (Fernbach Design) Flask with Vent Cap | N/A | per case | ||||
431253 | Corning® 3L Baffled Polycarbonate Erlenmeyer (Fernbach Design) Flask with Vent Cap | N/A | per case | ||||
431255 | Corning® 2L Polycarbonate Erlenmeyer Flask with Vent Cap | N/A | per case | ||||
431256 | Corning® 2L Baffled Polycarbonate Erlenmeyer Flask with Vent Cap | N/A | per case | ||||
431401 | Corning® 500 mL Baffled Polycarbonate Erlenmeyer Flask with Vent Cap | N/A | per case | ||||
431402 | Corning® 1L Baffled Polycarbonate Erlenmeyer Flask with Flat Cap | N/A | per case | ||||
431403 | Corning® 1L Baffled Polycarbonate Erlenmeyer Flask with Vent Cap | N/A | per case | ||||
431404 | Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ バッフル付き フラットキャップ 125mL | 1 / パック | 50 / ケース | Corning® | N/A | per case | |
431405 | Corning® 125 mL Baffled Polycarbonate Erlenmeyer Flask with Vent Cap | N/A | per case | ||||
431406 | Corning® 250 mL Baffled Polycarbonate Erlenmeyer Flask with Flat Cap | N/A | per case | ||||
431407 | Corning® 250 mL Baffled Polycarbonate Erlenmeyer Flask with Vent Cap | N/A | per case | ||||
431408 | Corning® 500 mL Baffled Polycarbonate Erlenmeyer Flask with Flat Cap | N/A | per case | ||||
431684 | Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ バッフル付き ベントキャップ 5L | 1 / パック | 4 / ケース | Corning® | N/A | per case | |
431685 | Corning® 5L Polycarbonate Erlenmeyer (Fernbach Design) Flask with Vent Cap | N/A | per case |