text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 96孔聚苯乙烯微孔板

电子邮件

  • 孔底比传统聚苯乙烯微孔板薄60%,具有更低的背景荧光,最低可读340 nm波长。
  • 不透明板壁可避免孔间串扰。
  • 光学透明平底便于直接使用显微镜观察。
  • 透明级原生聚苯乙烯
  • 经过γ-辐照灭菌
  • 无热原
  • 提供未处理的聚苯乙烯、标准组织培养 (TC) 处理和Corning® Primaria™ 表面处理
  • 便捷的易撕医用包装,单个产品独立包装
  • 单个和可堆叠 (RS) PET (代码1) 托盘,可回收
  • Falcon 96、384和1536孔微孔板可与自动化系统兼容且符合ANSI/SBS标准微孔板的外形尺寸要求


产品

产品编号 产品名称 パック入数 ケース入数 ブランド 规格
351172 Falcon®96ウェル透明平底未処理セルカルチャープレート、フタ付き、個別包装、滅菌、50枚/ケース   1 / パック     50 / ケース     Falcon®   N/A per case
351177 Falcon®96ウェル透明丸底未処理マイクロプレート、フタ付き、個別包装、滅菌、50枚/ケース   1 / パック     50 / ケース     Falcon®   N/A per case
353072 Falcon® セルカルチャー 96ウェル マルチウェルプレート 平底 フタ付き   1 / パック     50 / ケース     Falcon®   N/A per case
353075 Falcon® セルカルチャー 96ウェル マルチウェルプレート 平底(353072の5枚包装) フタ付き   5 / パック     50 / ケース     Falcon®   N/A per case
353077 Falcon® 96孔透明圆底细胞培养微孔板,经TC处理,带盖,独立包装,无菌,50/箱 N/A per case
353227 Falcon® 96孔透明圆底细胞培养微孔板,经TC处理,带盖,无菌,5/包,50/箱 N/A per case
353296 Falcon® 96孔白色平底微量检测分析微孔板,经TC处理,带盖,无菌,5/包,50/箱 N/A per case
353376 Falcon® 96孔黑色平底微孔板,经TC处理,带盖,无菌,8/包,32/箱 N/A per case
353377 Falcon® 96孔白色/透明平底微孔板,经TC处理,带盖,无菌,8/包,32/箱 N/A per case
353936 Falcon® 96孔透明平底微量检测细胞培养微孔板,经TC处理,带盖,无菌,14个托盘/包,84/箱 N/A per case