text.skipToContent text.skipToNavigation

Cassette d'épissures Centrix®

La cassette d'épissures Centrix® offre 24 ports à fibre unique LC APC. La cassette est équipée de 12 adaptateurs LC duplex APC, de pigtails à fibre unique LC de couleur et accepte les protecteurs d'épissure à sertir ou thermorétractables. Une poignée rabattable assure la protection des ports à fibre, l'organisation des cordons de raccordement et l'étiquetage à la face avant et sur le dessus de la cassette. La cassette est coulissante dans les boîtiers Centrix® et est fixée à l'aide d'un mécanisme de verrouillage. Le cordon de brassage/Jarretière est situé sur le côté gauche de la cassette, mais peut être facilement déplacé vers la droite à l'aide d'accessoires. Les couvercles haut et bas transparents et captifs facilitent la manipulation, l'inspection visuelle et le dépannage. Les multiples points d'entrée de tubes sur la cassette permettent un chargement flexible des tubes buffer et des fibres nu dans la cassette.


Produits

Référence du produit Nom du produit
CTXCPP12-19-2RH000 Cassette d'épissures Centrix®
CTXCPP12-3C-2RH000 Cassette d'épissures Centrix®
CTXCPP12-6C-2RH000 Centrix™ Splice Cassette, 12 SC/APC adapters & SM Pigtails, MIC® 900 µm standard SM Pigtails HS
CTXCPP12-B3-2RC000 Cassette d'épissures Centrix®
CTXCPP12-B3-2RH000 Cassette d'épissures Centrix®
CTXCPP16-3C-2RH000 Cassette d'épissures Centrix®
CTXCPP16-6C-2RH000 Cassette d'épissures Centrix®
CTXCPP16-B3-2RH000 Cassette d'épissures Centrix®
CTXCPP24-3C-2RH000 Centrix™ Splice Cassette, 24x SC/UPC adapters and 24x SC/UPC single fiber pigtails (OS2) HS
CTXCPP24-3C-2RJ000 Cassette d'épissures Centrix®
CTXCPP24-6C-2RC000 Cassette d'épissures Centrix®
CTXCPP24-6C-2RH000 Cassette d'épissures Centrix®, 24 adaptateurs SC/APC et 24 pigtails monofibre SC/APC (OS2) HS
CTXCPP24-6C-2RJ000 Centrix™ Splice Cassette, 24 SC APC adapters and SM Pigtails, Ribbon standard SM Pigtails
CTXCPP24-A9-2RH000 Centrix™ Splice Cassette, 12x LC Duplex/UPC adapters and 24x LC/UPC single fiber pigtails (OS2) HS
CTXCPP24-A9-2RJ000 Cassette d'épissures Centrix®
CTXCPP24-AD-2QH000 Cassette d'épissures Centrix®
CTXCPP24-B3-2RH000 Cassette d'épissures Centrix®
CTXCPP24-B3-2RJ000 Cassette d'épissures Centrix®
CTXCPP36-00-00C000 Cassette d'épissures Centrix®
CTXCPP36-A9-2RC000 Cassette d'épissures Centrix®
CTXCPP36-A9-2RH000 Cassette d'épissures Centrix®
CTXCPP36-A9-2RJ000 Cassette d'épissures Centrix®
CTXCPP36-B3-2RC000 Cassette d'épissures Centrix®
CTXCPP36-B3-2RH000 Centrix™ Splice Cassette, 18x LC Duplex APC adapters and 36x LC APC single fiber pigtails (OS2)
CTXCPP36-B3-2RJ000 Cassette d'épissures Centrix®