Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19-Zoll

Das VOL-Patchpanel ist universell für alle 19-Racks einsetzbar. Dies ermöglicht die freie anwenderspezifische Konfiguration von Gebäude- und Etagenverteilern. Dieses Patchpanel wird unbestückt ausgeliefert. Es ist aber mit allen VOL-Modulen von Cat 5e bis Cat 6A UTP oder STP kompatibel. Ein vollständiger Schutz gegen leitungsgebundene und gestrahlte Störungen wird durch den Einzelschirm aus STP 360°-Geflecht bei der STP-Modulversion gewährleistet. Diese Eigenschaft verhindert zusätzlich Störungen zwischen Modulen im gleichen Panel.
Das Panel verfügt über einen Erdungspunkt, der an der Rückseite des Panels befestigt ist. Die Module stellen beim Einstecken in das Patchpanel automatisch eine Erdverbindung her.
Farbe
Höheneinheit
Portzahl
Gehäusematerial
Produtos
Número do produto | Nome do produto | |
---|---|---|
FQ100080602 | Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19, 1 HE, flach, 16 Ports VOL Footprint, anthrazit, Schnellmontage ohne Käfigmuttersystem (Sympapatch), Premium | |
FQ100080610 | Everon® Copper Datacom VOL Patch panel 19'-Zoll, 1 HE, flach, 24 Ports VOL Footprint, anthrazit, Schnellmontage ohne Käfigmuttersystem (Sympapatch), Premium | |
MAXCSV-02400-C001 | Everon® Datennetzwerktechnik VOL Verteilerfeld 19, 1 HE, 24 Ports, silber | |
MAXCSV-02401-C001 | Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19, 1U, 24 Ports, weiß | |
MAXCSV-02408-C001 | Everon® Datennetzwerktechnik VOL Verteilerfeld 19 Zoll, 1 HE, 24 Ports, schwarz | |
UU001622826 | Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19-Zoll, 1 HE, flach, 24 Ports mit 24 x E500S, silber | |
UU001622867 | Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19-Zoll, 1 HE, flach, 24 Ports nur UTP, schwarz | |
UU001622875 | Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19-Zoll, 1 HE, flach, 16 Ports VOL-Grundfläche, schwarz und 16 Ports, schwarz | |
UU001622891 | Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19-Zoll, 2 HE, flach, 32 Ports, schwarz | |
UU001622909 | Flush mount VOL Patchpanel, 2HE, 19 schwarz | |
UU001622917 | Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19-Zoll, 1 HE, flach, 16 Ports VOL-Grundfläche, silber | |
UU001622966 | Flush mount VOL Patchpanel, 1HE, 19 schwarz | |
UU003121132 | Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19-Zoll, 1 HE, Kat. 3, 28 Ports, schwarz | |
UU003121140 | Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19-Zoll, 1 HE, Kat. 3, 56 Ports, schwarz | |
UU003121157 | Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19-Zoll, 1 HE, Kat. 3, 25 Ports, schwarz | |
UU003121165 | Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19-Zoll, 1 HE, Kat. 3, 50 Ports, schwarz |