EDGE™ Tap Module
EDGE Tap module for traditional LC duplex systems enables the customer to manage the monitoring access points via the patch cord infrastructure zone at the front of the cabinets. The Edge Tap Module enables passive optical tapping of the network while reducing downtime and link loss, and increasing rack space utilization and density.
Steckertyp A
Faseranzahl
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld
Faserkategorie
Steckertyp B
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| ETM-7B-G-S | EDGE™ Tap Modul, Singlemode (OS2), 70/30 Split-Verhältnis (Live/TAP), 12 F LC Duplex Ports, ein MTP®-Adapter mit PIN und der Bezeichnung LIVE, ein roter MTP-Adapter mit PIN und der Bezeichnung TAP, ermöglicht sechs Mess-Ports, Straight-Through-Polarität (TIA Typ A) | |
| ETM-7C-Q | EDGE™ Tap Modul, Singlemode (OS2), 70/30 Splittrate (live/tap) | |
| ETM-5A-G | EDGE™ Tap Modul, singlemode (OS2), 50/50 Splittrate (live/tap) | |
| ETM-5B-G | EDGE™ Tap Modul, Singlemode (OS2), 50/50 Split-Verhältnis (live/tap), 12 F LC Duplex Ports, ein MTP®-Adapter mit PINs, beschriftet mit LIVE, ein roter MTP-Adapter mit PINs, beschriftet mit TAP, ermöglicht sechs Mess-Ports, Universal Polarity | |
| ETM-5B-Q | EDGE™ Tap Modul | |
| ETM-5C-G | EDGE™ Tap Modul, Singlemode (OS2), 50/50-Split-Verhältnis (Live/Tap), ein frontseitiger Zugang, ein roter MTP®-Adapter mit PINs und der Bezeichnung TAP, zwei schwarze MTP-Adapter mit PINs und der Bezeichnung LIVE, ermöglicht sechs Mess-Ports | |
| ETM-5C-G-R | EDGE™ Tap Modul, Singlemode (OS2), 50/50-Split-Verhältnis (Live/Tap), ein rückseitig befestigter roter MTP®-Adapter mit PINs und der Bezeichnung TAP, zwei schwarze MTP-Adapter mit PINs und der Bezeichnung LIVE, ermöglicht sechs Mess-Ports | |
| ETM-5C-Q | EDGE™ Tap Modul, 50 μm Multimode (OM4), 50/50 Splittrate (live/tap) | |
| ETM-5C-Q-R | EDGE™ Tap Modul, 50 µm Multimode (OM4), 50/50 Split-Ratio (Live/Tap), ein rückseitig befestigter roter MTP®-Adapter mit PINs und der Bezeichnung TAP, zwei aquafarbene MTP-Adapter mit PINs und der Bezeichnung LIVE, ermöglicht sechs 10G-Mess-Ports oder einen 40G-Mess-Port | |
| ETM-7A-G | EDGE™ Tap Modul, LC zu LC Tap Modul, Singlemode (OS2), 70/30 Splittrate (live/tap) | |
| ETM-7B-G | EDGE™ Solutions Tap Module, Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), 12F LC duplex ports, one pinned MTP® adapter labeled LIVE, one pinned red MTP adapter labeled TAP, enables six monitored ports, Universal Polarity | |
| ETM-7B-Q | EDGE™ Solutions Tap Module, 50 µm MM (OM4), 70/30 split ratio (live/tap), 12F LC duplex ports, one pinned MTP® adapter labeled LIVE, one pinned red MTP adapter labeled TAP, enables six monitored ports | |
| ETM-7C-G | EDGE™ Solutions Tap Module, Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), one front-mounted pinned red MTP® adapter labeled TAP, two pinned black MTP adapters labeled LIVE, enables six monitored ports | |
| ETM-7C-Q-R | EDGE™ Tap Module 50 µm MM (OM4), 70/30 split ratio (live/tap), one rear-mounted pinned red MTP® adapter labelled TAP, two pinned aqua MTP adapters labelled LIVE, enables six 10G monitored ports or one 40G monitored ports | |
| ETM-7A-G-DMX | EDGE™ Tap Module, Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), 4 red LC duplex adapters for wavelength TAP (DeMux), 2 blue LC duplex adapters for LIVE link | |
| ETM-5A-G-DMX | EDGE™ Tap Module, Single-mode (OS2), 50/50 split ratio (live/tap), 4 red LC duplex adapters for wavelength TAP (DeMux), 2 blue Ldapters for LIVE linkC duplex a | |
| ETM-5A-Q | EDGE™ Solutions Tap Module, 50 µm MM (OM4), 50/50 split ratio (live/tap), two red LC duplex adapters labeled TAP, four aqua LC duplex adapters labeled LIVE | |
| ETM-5B-G-S | EDGE™ Solutions Tap Module, Single-mode (OS2), 50/50 split ratio (live/tap), 12 F LC duplex ports, one pinned MTP® adapter labeled LIVE, one pinned red MTP adapter labeled TAP, enables six monitored ports, Straight-through Polarity (TIA Type A) | |
| ETM-7A-Q | EDGE™ Solutions Tap Module, 50 µm MM (OM4), 70/30 split ratio (live/tap), two red LC duplex adapters labeled TAP, four aqua LC duplex adapters labeled LIVE | |
| ETM-7B-Q-S | EDGE™ Solutions Tap Module, 50 µm MM (OM4), 70/30 split ratio (live/tap), 12F LC duplex ports, one pinned MTP® adapter labeled LIVE, one red MTP adapter labeled TAP, enables six monitored ports, Straight-through Polarity (TIA Type A) | |
| ETM-7C-G-R | EDGE™ Tap Module, Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), one front-mounted pinned red MTP® adapter labeled TAP, two pinned black MTP adapters labeled LIVE, enables six monitored ports |