text.skipToContent text.skipToNavigation

Evolv® Terminal prise optique avec technologie Pushlok®

Les terminaux de prise optique, aussi connus sous le nom de terminaux de distribution, terminaux à répartition inégale ou terminaux asymétriques sont les plus appropriés pour les applications FTTx de courte distance, les environnements denses ou les applications rurales avec des longueurs de distribution réduites. Chaque parcours prend en charge 32 ou 64 ONT d'abonnés avec des terminaux multiport en cascade et des cordons monomodes préconnectorisés. Le système entièrement préconnectorisé réduit les coûts d'installation tout en augmentant la vitesse de déploiement. Cette solution est composée d'une gamme de rapports de répartition de puissance permettant une portée optimale du signal. Les rapports de division de puissance 90/10, 85/15, 80/20, 70/30, 60/40, et 00/00 peuvent être mis en cascade ou en guirlande, pour s'adapter à une grande variété de scénarios de déploiement. Chaque terminal multiport comprend à la fois le répartiteur asymétrique, standard 1x2, 1x4 ou 1x8 pour les connexions du client, ainsi qu'un port de passage pour les terminaux suivants. Le nombre de terminaux et la variation des terminaux multiport dépendent des distances entre terminaux et abonnés pour offrir une liaison acceptable. En limitant le nombre d'options de terminaux avec des câbles Pushlok préconnectorisés, les conceptions FTTx et les stocks de matériel sont simplifiés.

Nombre de ports

Products

Product Number Product Name
DTA4X20400NC000S0P Terminal prise optique Evolv® avec technologie Pushlok®, 2 ports d'abonnés, perte nominale de 04dB, rapport de puissance 00/00 pour le port de passage, non préterminé
DTA4X20800NC000S0P Terminal prise optique Evolv® avec technologie Pushlok®, 2 ports d'abonnés, perte nominale de 08dB, rapport de puissance 60/40 pour le port de passage, non préterminé
DTA4X20900NC000S0P Terminal prise optique Evolv® avec technologie Pushlok®, 2 ports d'abonnés, perte nominale de 09dB, rapport de puissance 70/30 pour le port de passage, non préterminé
DTA4X21100NC000S0P Terminal prise optique Evolv® avec technologie Pushlok®, 2 ports d'abonnés, perte nominale de 11dB, rapport de puissance 80/20 pour le port de passage, non préterminé
DTA4X21300NC000S0P Terminal prise optique Evolv® avec technologie Pushlok®, 2 ports d'abonnés, perte nominale de 13dB, rapport de puissance 85/15 pour le port de passage, non préterminé
DTA4X21500NC000S0P Terminal prise optique Evolv® avec technologie Pushlok®, 2 ports d'abonnés, perte nominale de 15dB, rapport de puissance 90/10 pour le port de passage, non préterminé
DTA8X40700NC000S0P Terminal prise optique Evolv® avec technologie Pushlok®, 4 ports d'abonnés, perte nominale de 07dB, rapport de puissance 00/00 pour le port de passage, non préterminé
DTA8X41100NC000S0P Terminal prise optique Evolv® avec technologie Pushlok®, 4 ports d'abonnés, perte nominale de 11dB, rapport de puissance 60/40 pour le port de passage, non préterminé
DTA8X41200NC000S0P Terminal prise optique Evolv® avec technologie Pushlok®, 4 ports d'abonnés, perte nominale de 12dB, rapport de puissance 70/30 pour le port de passage, non préterminé
DTA8X41500NC000S0P Terminal prise optique Evolv® avec technologie Pushlok®, 4 ports d'abonnés, perte nominale de 15dB, rapport de puissance 80/20 pour le port de passage, non préterminé
DTA8X41600NC000S0P Terminal prise optique Evolv® avec technologie Pushlok®, 4 ports d'abonnés, perte nominale de 16dB, rapport de puissance 85/15 pour le port de passage, non préterminé
DTA8X41700NC000S0P Terminal prise optique Evolv® avec technologie Pushlok®, 4 ports d'abonnés, perte nominale de 17dB, rapport de puissance 90/10 pour le port de passage, non préterminé
DTB4X81000NC000S0P Evolv® Terminal prise optique avec technologie Pushlok®
DTB4X81400NC000S0P Evolv® Terminal prise optique avec technologie Pushlok®
DTB4X81500NC000S0P Terminal prise optique Evolv® avec technologie Pushlok®, 8 ports d'abonnés, perte nominale de 15.4dB, rapport de puissance 70/30 pour le port de passage, non préterminé
DTB4X81700NC000S0P Evolv® Terminal prise optique avec technologie Pushlok®
DTB4X81800NC000S0P Evolv® Terminal prise optique avec technologie Pushlok®
DTB4X82000NC000S0P Evolv® Terminal prise optique avec technologie Pushlok®