text.skipToContent text.skipToNavigation

Trunk Everon® Datacom cuivre Classe EA blindé

Le système de câblage Everon® Copper Datacom EA est une solution préconnectorisée pour les connexions de données de haute performance. Il utilise des câbles Cat.6A terminés par des connecteurs RJ45 fermés pour la protection contre la poussière. Les câbles sont minces et ont une gaine pour faciliter l'installation dans les espaces restreints. Ils contiennent également peu de matériaux combustibles. Le système est préassemblé et testé, ce qui garantit une qualité constante. Il est conforme aux normes ISO/IEC 11801 et EN 50173. Il élimine la nécessité d'effectuer des tests Alien NEXT. Le système est conçu pour les centres de données et répond aux normes Classe EA, Cat.6A et IEEE 802.3. Il est approuvé pour les applications d'alimentation par Ethernet jusqu'à 90W, atteignant le maximum de type 4 classe 8. Le connecteur RJ45 permet une installation sans outil dans les panneaux de brassage.

Type de connecteur KS500S RJ45

Products

Product Number Product Name
CCABDB-FI685-A100-C0 Trunk Everon® cuivre Datacom Classe EA blindé, 6x4 pairs, CPR B2ca, AWG23, KS500S Jack, Blue, 10 m
CCABBA-FI685-A100-C0 Trunk Everon® cuivre Datacom Classe EA blindé, 6x4 pairs, CPR B2ca, AWG26, KS500S Jack, Blue, 10 m
CCABDB-F2085-A100-C0 Trunk Everon® cuivre Datacom Classe EA blindé, 1x4 pairs, CPR Cca, AWG23, KS500S Jack, Blue, 10 m
CCABDB-FI685-A200-C0 Trunk Everon® cuivre Datacom Classe EA blindé, 6x4 pairs, CPR B2ca, AWG23, KS500S Jack, bleu, 20 m
CCABDB-FI685-A150-C0 Trunk Everon® cuivre Datacom Classe EA blindé, 6x4 pairs, CPR B2ca, AWG23, KS500S Jack, bleu, 15 m
CCABBA-FI685-A200-C0 Trunk Everon® cuivre Datacom Classe EA blindé, 6x4 pairs, CPR B2ca, AWG26, KS500S Jack, bleu, 20 m
CCABBA-FI685-A150-C0 Trunk Everon® cuivre Datacom Classe EA blindé, 6x4 pairs, CPR B2ca, AWG26, KS500S Jack, bleu, 15 m