- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC150A-03 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,150 mL,37 mm红色盖,预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC150A-04 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,150 mL,37 mm带密封圈红色盖,预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC150A-06 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,150 mL,37 mm带密封圈蓝色盖,预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC150A-07 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,150 mL,37 mm带垫片红色盖,预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC150A-08 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,150 mL,37 mm白色盖,预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC150A-09 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,150 mL,37 mm带密封圈红色盖,预装,灭菌,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC150A-11 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,150 mL,37 mm蓝色盖,预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC150A-15 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,150 mL,37 mm带密封圈白色盖,预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case |