text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® Round Bottom Polystyrene Tubes

E-mail

  • Widely used and referenced in laboratory protocols
  • Dual position snap-cap prevents sample loss with ease of handling
  • Sterile, nonpyrogenicity tested to less than 0.1 EU/mL (Cat. No. 352008 nonsterile)

The foundation for consistent research results

  • Provide reliable containment of laboratory fluid samples
  • Polystyrene tubes are best suited for procedures requiring high optical clarity
  • Dual-position snap caps, heavier gauge walls, and unique construction provide a secure, positive seal
  • Medical-style packaging materials
  • 1,400 RCF rating (RCF claims refer to Relative Centrifugal Force measured in g-force for materials with a specific gravity of 1.0, used in an appropriate rotor with correct cushion and safety precautions. Tubes used with organic solvents at temperatures below 0°C may have lower RCF ratings.)
  • Tube dimensions and volumes are approximate


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Unit Size
352001 Falcon® ラウンド チューブ 14 mL ポリスチレン ツーポジション キャップ付き   1 / パック     500 / ケース     Falcon®   N/A per case
352003 Falcon® ラウンド チューブ 5 mL ポリスチレン ツーポジション キャップ付き   1 / パック     500 / ケース     Falcon®   N/A per case
352008 Falcon® ラウンド チューブ 5 mL ポリスチレン キャップなし(非滅菌)   1000 / パック     1000 / ケース     Falcon®   N/A per case
352017 Falcon® ラウンド チューブ 14 mL ポリスチレン キャップなし   125 / パック     1000 / ケース     Falcon®   N/A per case
352025 Falcon® ラウンド チューブ 16 mL ポリスチレン スクリュー キャップ付き   125 / パック     1000 / ケース     Falcon®   N/A per case
352027 Falcon® ラウンド チューブ 8 mL ポリスチレン スクリューキャップ付き   125 / パック     1000 / ケース     Falcon®   N/A per case
352037 Falcon® ラウンド チューブ 16 mL ポリスチレン スクリュー キャップ付き   1 / パック     500 / ケース     Falcon®   N/A per case
352045 Falcon® ラウンド チューブ 19 mL ポリスチレン スクリュー キャップ付き   1 / パック     500 / ケース     Falcon®   N/A per case
352051 Falcon® ラウンド チューブ 14 mL ポリスチレン ツーポジション キャップ付き   125 / パック     1000 / ケース     Falcon®   N/A per case
352052 Falcon® ラウンド チューブ 5 mL ポリスチレン キャップなし   125 / パック     1000 / ケース     Falcon®   N/A per case
352054 Falcon® ラウンド チューブ 5 mL ポリスチレン ツーポジション キャップ付き   125 / パック     1000 / ケース     Falcon®   N/A per case
352057 Falcon® ラウンド チューブ 14 mL ポリスチレン ツーポジション キャップ付き   25 / パック     500 / ケース     Falcon®   N/A per case
352058 Falcon® ラウンド チューブ 5 mL ポリスチレン ツーポジション キャップ付き   25 / パック     500 / ケース     Falcon®   N/A per case
352235 Falcon® 5 mL Round Bottom Polystyrene Test Tube, with Cell Strainer Snap Cap, 25/Pack, 500/Case N/A per case