EDGE8® MTP® Trunk

Los troncales EDGE8® MTP®/MPO constituyen la columna vertebral de la solución EDGE8. Con conectores MTP de 8 fibras en ambos extremos, estos troncales están diseñados para interactuar con módulos universales EDGE8 o paneles adaptadores para aplicaciones ópticas paralelas. Todos los troncales MTP se fabrican con la tecnología Corning® CleanAdvantage™ y se suministran con clips de alivio de tensión para permitir una instalación sencilla sin herramientas.
Los troncales EDGE8® utilizan un conector óptico push/pull de 8 fibras que se fija con clavijas en ambos extremos del cable. Los troncales se suministran con pinzas de alivio de tensión que permiten una instalación sin herramientas en las carcasas EDGE8. La pinza se puede tirar utilizando hasta 400 N de tensión de tracción, al tiempo que proporciona una protección completa para los conectores. Todos los troncales de más de 30 m se envían en una bobina de plástico corrugado para facilitar la instalación.
Productos
Número del producto | Nombre del producto | |
---|---|---|
DE5E5E4QLZDDU030M | EDGE8™ MTP® Trunk | |
DE5E5E4TLZDDU030M | EDGE8™ MTP® Trunk | |
DE5E5K2QLZDDU030M | EDGE8™ MTP® Trunk | |
DE5E5K2TLZDDU030M | EDGE8™ MTP® Trunk | |
DE5E5U8QLZDDU030M | EDGE8™ MTP® Trunk | |
DE5E5U8TLZDDU030M | EDGE8™ MTP® Trunk | |
DE7E7E4GLZDDU030M | EDGE8™ MTP® Trunk | |
DE7E7K2GLZDDU030M | EDGE8™ MTP® Trunk | |
DE7E7U8GLZDDU030M | EDGE8™ MTP® Trunk | |
GE2E208QLZDDU020M | EDGE8® MTP PRO X® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP PRO X Connector to 8F MTP PRO X Connector, 8F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 20 m | |
GE2E216QLZDDU020M | EDGE8® MTP PRO X® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP PRO X Connector to 8F MTP PRO X Connector, 16F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 20 m | |
GE2E224QLZDDU020M | EDGE8® MTP PRO X® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP PRO X Connector to 8F MTP PRO X Connector, 24F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 20 m | |
GE2E232QLZDDU020M | EDGE8® MTP PRO X® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP PRO X Connector to 8F MTP PRO X Connector, 32F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 20 m | |
GE2E248QLZDDU020M | EDGE8® MTP PRO X® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP PRO X Connector to 8F MTP PRO X Connector, 48F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 20 m | |
GE2E272QLZDDU020M | EDGE8® MTP PRO X® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP PRO X Connector to 8F MTP PRO X Connector, 72F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 20 m | |
GE2E296QLZDDU020M | EDGE8® MTP PRO X® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP PRO X Connector to 8F MTP PRO X Connector, 96F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 20 m | |
GE2E2E4QLZDDU020M | EDGE8® MTP PRO X® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP PRO X Connector to 8F MTP PRO X Connector, 144F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 20 m | |
GE2E2K2QLZDDU020M | EDGE8® MTP PRO X® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP PRO X Connector to 8F MTP PRO X Connector, 192F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 20 m | |
GE2E2U8QLZDDU020M | EDGE8® MTP PRO X® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP PRO X Connector to 8F MTP PRO X Connector, 288F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 20 m | |
GE5E508QLZDDU030M | EDGE8™ MTP® Trunk | |
GE5E508QPNDDU100F | EDGE8® MTP® Trunk, 8F, MTP (pinned) to MTP (pinned) with 33 inch legs, 50 µm multimode (OM4), Universal (Type-B) polarity, pulling grip on one end, 100 ft | |
GE5E508TLZDDU030M | EDGE8™ MTP® Trunk | |
GE5E516QLZDDU030M | EDGE8™ MTP® Trunk | |
GE5E516QPNDDU100F | EDGE8® MTP® Trunk, 16F, MTP (pinned) to MTP (pinned) with 33 inch legs, 50 µm multimode (OM4), Universal (Type-B) polarity, pulling grip on one end, 100 ft | |
GE5E516TLZDDU030M | EDGE8™ MTP® Trunk | |
GE5E524QLZDDU030M | EDGE8™ MTP® Trunk | |
GE5E524QPNDDU100F | EDGE8® MTP® Trunk, 24F, MTP (pinned) to MTP (pinned) with 33 inch legs, 50 µm multimode (OM4), Universal (Type-B) polarity, pulling grip on one end, 100 ft | |
GE5E524TLZDDU030M | EDGE8™ MTP® Trunk | |
GE5E532QLZDDU030M | EDGE8™ MTP® Trunk | |
GE5E532QPNDDU100F | EDGE8® MTP® Trunk, 32F, MTP (pinned) to MTP (pinned) with 33 inch legs, 50 µm multimode (OM4), Universal (Type-B) polarity, pulling grip on one end, 100 ft | |
GE5E532TLZDDU030M | EDGE8™ MTP® Trunk | |
GE5E548QLZDDU030M | EDGE8™ MTP® Trunk | |
GE5E548QPNDDU100F | EDGE8® MTP®/MPO, 48F, MTP (pinned) to MTP (pinned) with 33 inch legs, 50 µm multimode (OM4), Universal (Type-B) polarity, pulling grip on one end, 100 ft | |
GE5E548TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 48F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE5E572QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 72F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE5E572QPNDDU100F | EDGE8® MTP® Trunk, 72F, MTP (pinned) to MTP (pinned) with 33 inch legs, 50 µm multimode (OM4), Universal (Type-B) polarity, pulling grip on one end, 100 ft | |
GE5E572TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 72F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE5E596QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 96 F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE5E596TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 96 F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE5E5E4QLZCCU030M | EDGE8™ MTP® Trunk | |
GE5E5E4QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 144F, with 840 mm legs, pulling grip one side, 30 m | |
GE5E5E4QPNDDU100F | EDGE8® MTP® Trunk, 144F, MTP (pinned) to MTP (pinned) with 33 inch legs, 50 µm multimode (OM4), Universal (Type-B) polarity, pulling grip on one end, 100 ft | |
GE5E5K2QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 192F, with 840 mm legs, pulling grip one side, 30 m | |
GE5E5K2TLZDDU030M | EDGE8™ MTP® Trunk | |
GE5E5U8QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 288F, with 840 mm legs, pulling grip one side, 30 m | |
GE5E5U8TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 288F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE7E708GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, Bend-improved single-mode (OS2), 8 F MTP Connector to 8 F MTP Connector, 8 F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE7E716GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, Bend-improved single-mode (OS2), 8 F MTP Connector to 8 F MTP Connector, 16 F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE7E724GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, Bend-improved single-mode (OS2), 8 F MTP Connector to 8 F MTP Connector, 24 F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE7E732GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, Bend-improved single-mode (OS2), 8 F MTP Connector to 8 F MTP Connector, 32 F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE7E748GLZDDU030M | EDGE8™ MTP® Trunk | |
GE7E772GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, Bend-improved single-mode (OS2), 8 F MTP Connector to 8 F MTP Connector, 72 F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE7E796GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, Bend-improved single-mode (OS2), 8 F MTP Connector to 8 F MTP Connector, 96 F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE7E7E4GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, Bend-improved single-mode (OS2 ), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 144F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE7E7K2GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, Bend-improved single-mode (OS2 ), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 192F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE7E7U8GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, Bend-improved single-mode (OS2 ), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 288F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
ZE5E508QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 8F, with 840 mm legs, no pulling grip, 30 m | |
ZE5E508TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 8F, with 840 mm legs, no pulling grip, 30 m | |
ZE5E516QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 16F, with 840 mm legs, no pulling grip, 30 m | |
ZE5E516TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 16F, with 840 mm legs, tool-ess no pulling grip, 30 m | |
ZE5E532QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk | |
ZE5E532TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk | |
ZE5E548QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 48F, with 840 mm legs, no pulling grip, 30 m | |
ZE5E548TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 48F, with 840 mm legs, no pulling grip, 30 m | |
ZE5E572QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 72F, with 840 mm legs, no pulling grip, 30 m | |
ZE5E572TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 72F, with 840 mm legs, no pulling grip, 30 m | |
ZE5E596QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 96F, with 840 mm legs, no pulling grip, 30 m | |
ZE5E596TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 96F, with 840 mm legs, no pulling grip, 30 m | |
ZE5E5E4QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 144F, with 840 mm legs, no pulling grip side, 30 m | |
ZE5E5E4TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 144F, with 840 mm legs, tool-less no pulling grip, 30 m | |
ZE5E5K2QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 192F, with 840 mm legs, no pulling grip, 30 m | |
ZE5E5K2TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 192F, with 840 mm legs, tool-less no pulling grip, 30 m | |
ZE5E5U8QLZDDU030M | EDGE8™ MTP® Trunk | |
ZE5E5U8TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 288F, with 840 mm legs, tool-less no pulling grip, 30 m | |
ZE7E708GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, Bend-improved single-mode (OS2), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 8F, with 840 mm legs, no pulling grip, 30 m | |
ZE7E716GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, Bend-improved single-mode (OS2), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 16F, with 840 mm legs, no pulling grip, 30 m | |
ZE7E732GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, Bend-improved single-mode (OS2), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 32F, with 840 mm legs, no pulling grip, 30 m | |
ZE7E748GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, Bend-improved single-mode (OS2), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 48F, with 840 mm legs, no pulling grip, 30 m | |
ZE7E772GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, Bend-improved single-mode (OS2), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 72F, with 840 mm legs, no pulling grip, 30 m | |
ZE7E796GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, Bend-improved single-mode (OS2), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 96F, with 840 mm legs, no pulling grip, 30 m | |
ZE7E7E4GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, Bend-improved single-mode (OS2 ), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 144F, with 840 mm legs, tool-less no pulling grip, 30 m | |
ZE7E7K2GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk | |
ZE7E7U8GLZDDU030M | EDGE8™ MTP® Trunk |