- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LR100-01 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,100 mL,37 mm带密封圈红色盖,预装,335/箱 | 335 /包 | 335 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR100-03 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,100 mL,37 mm带密封圈红色盖,预装,灭菌,335/箱 | 335 /包 | 335 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR100-04 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,100 mL,37 mm红色盖,预装,335/箱 | 335 /包 | 335 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR100-05 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,100 mL,37 mm带垫片红色盖,预装,335/箱 | 335 /包 | 335 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR100-07 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,100 mL,37 mm带密封圈白色盖,预装,335/箱 | 335 /包 | 335 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR100-08 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,100 mL,37 mm蓝色盖,预装,335/箱 | 335 /包 | 335 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR100-10 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,100 mL,37 mm带密封圈蓝色盖,预装,335/箱 | 335 /包 | 335 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR100-12 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,100 mL,37 mm带垫片红色盖,预装,灭菌,335/箱 | 335 /包 | 335 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR100-13 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,100 mL,37 mm红色盖,预装,灭菌,335/箱 | 335 /包 | 335 /箱 | Corning® | N/A | per case |