- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC1000-50 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,28 mm带密封圈红色防启封盖,未预装,77/箱 | 77 /包 | 77 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC1000-51 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,28 mm带密封圈白色防启封盖,未预装,77/箱 | 77 /包 | 77 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC520-08 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,22 mm红色带密封圈防启封盖,未预装,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP100-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,100 mL,20 mm红色盖,未预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP100-04 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,100 mL,20 mm白色盖,未预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP1000-04 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,20 mm红色盖,未预装,60/箱 | 60 /包 | 60 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP2000-04 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,26 mm红色盖,未预装,45/箱 | 45 /包 | 45 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP250-02 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,20 mm红色盖,未预装,194/箱 | 194 /包 | 194 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP250-05 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,20 mm白色盖,未预装,194/箱 | 194 /包 | 194 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP500-02 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,20 mm红色盖,未预装,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FV250-09 | Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,20 mm红色带密封圈防启封盖,未预装,312/箱 | 312 /包 | 312 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FV250-10 | Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,20 mm白色带密封圈防启封盖,未预装,312/箱 | 312 /包 | 312 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FV500-05 | Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,20 mm红色带密封圈防启封盖,未预装,170/箱 | 170 /包 | 170 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FV500-08 | Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,20 mm白色带密封圈防启封盖,未预装,170/箱 | 170 /包 | 170 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1020-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,55 mm带垫片红色防启封盖,未预装,85/箱 | 85 /包 | 85 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2020-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带垫片红色防启封盖,未预装,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC220-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,37 mm带垫片红色盖,未预装,130/箱 | 130 /包 | 130 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC520-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,55 mm带垫片红色防启封盖,未预装,140/箱 | 140 /包 | 140 /箱 | Corning® | N/A | per case |