text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® MultiRack Pipet Tip System

电子邮件

The Axygen MultiRack tip system has been engineered to fit most of the pipettors in the market. It is an interchangeable complete system offered in bulk, racked, filter, and reload packaging styles to meet the variety of needs in the lab setting. The MultiRack tip system offers standard and extended length tips covering volumes from 1 µL to 1250 µL. For racked and reload packaging styles, the tips are pre-loaded into easy-load color-coded deck inserts. With the smaller footprint and reusable rack, this system uses 30% less plastic, minimizing the environmental impact. The stackable design saves critical bench space. Axygen MultiRack Tip System products are made in the USA and meet ISO standards. All tips are free of detectable RNase, DNase, DNA, and pyrogens.

Features

  • Reusable rack with reload systems
  • Smaller footprint and stackable design, saving valuable bench space
  • Extended tips offered in 10, 300, and 1250 µL (1000 µL extended length) volumes
  • Color-coded racks for easy volume identification


产品

产品编号 产品名称 Qty./Pk Qty./Cs Brand 规格
MR-1000XT-L-R-S Axygen® MultiRack Pipet Tip, 1000 µL, Extended Length, Maxymum Recovery® Surface, Racked, Sterile   768 / Pk     3840 / Cs     Axygen®   N/A per case
MR-1000XT-R Axygen® MultiRack Pipet Tip, 1000 µL, Extended Length, Racked   768 / Pk     3840 / Cs     Axygen®   N/A per case
联系客户服务部
MR-1000XT-R-S Axygen® MultiRack Pipet Tip, 1000 µL, Extended Length, Racked, Sterile   768 / Pk     3840 / Cs     Axygen®   N/A per case
联系客户服务部
MR-10XT-L-R-S Axygen® 10 µL マルチラック エクステンドチップ マキシマムリカバリー ラック入り 滅菌済み N/A per case
MR-10XT-R Axygen® 10 µL マルチラック エクステンドチップ ラック入り N/A per case
MR-10XT-R-S Axygen® 10 µL マルチラック エクステンドチップ 滅菌済み N/A per case
MR-200-L-R-S Axygen® MultiRack Pipet Tip, 200 µL, Natural, Maxymum Recovery Surface, Racked, Sterile   960 / Pk     4800 / Cs     Axygen®   N/A per case
MR-200-R Axygen® 200 µL マルチラック チップ ラック入り N/A per case
MR-200-R-S Axygen® MultiRack Pipet Tip, 200 µL, Racked, Sterile   960 / Pk     4800 / Cs     Axygen®   N/A per case
联系客户服务部
MR-300-L-R-S Axygen® MultiRack Pipet Tip, 300 µL, Maxymum Recovery Surface, Racked, Sterile   960 / Pk     4800 / Cs     Axygen®   N/A per case
MR-300-R Axygen® 300 µL マルチラック チップ ラック入り N/A per case
MR-300-R-S Axygen® 300 µL マルチラック チップ ラック入り 滅菌済み N/A per case
MR-300XT-L-R-S Axygen® MultiRack Pipet Tip, 300 µL, Extended Length, Maxymum Recovery Surface, Racked, Sterile   768 / Pk     3840 / Cs     Axygen®   N/A per case
联系客户服务部
MR-300XT-R Axygen® 300 µL マルチラック エクステンドチップ ラック入り N/A per case
MR-300XT-R-S Axygen® MultiRack Pipet Tip, 300 µL, Extended Length, Racked, Sterile   768 / Pk     3840 / Cs     Axygen®   N/A per case
联系客户服务部
MRF-100-L-R-S Axygen® 100 µL マルチラック チップ フィルター付き マキシマムリカバリー ラック入り 滅菌済み N/A per case
MRF-100-R-S Axygen® MultiRack Pipet Tip, 100 µL, Filtered, Racked, Sterile   960 / Pk     4800 / Cs     Axygen®   N/A per case
MRF-1000XT-L-R-S Axygen® 1000 µL マルチラック エクステンドチップ フィルター付き マキシマムリカバリー ラック入り 滅菌済み N/A per case
MRF-1000XT-R-S Axygen® MultiRack Pipet Tip, 1000 µL, Extended Length, Filtered, Racked, Sterile   768 / Pk     3840 / Cs     Axygen®   N/A per case
MRF-10XT-L-R-S Axygen® MultiRack Pipet Tip, 10 µL, Extended Length, Filtered, Maxymum Recovery Surface, Racked, Sterile   960 / Pk     4800 / Cs     Axygen®   N/A per case
MRF-10XT-R-S Axygen® MultiRack Pipet Tip, 10 µL, Extended Length Filtered, Racked, Sterile   960 / Pk     4800 / Cs     Axygen®   N/A per case
MRF-20-L-R-S Axygen® 20 µL マルチラック チップ フィルター付き マキシマムリカバリー ラック入り 滅菌済み N/A per case
MRF-20-R-S Axygen® MultiRack Pipet Tip, 20 µL, Filtered, Racked, Sterile   960 / Pk     4800 / Cs     Axygen®   N/A per case
MRF-200NX-L-R-S Axygen® 200 µL NX マルチラック チップ フィルター付き マキシマムリカバリー ラック入り 滅菌済み N/A per case
MRF-200NX-R-S Axygen® MultiRack Pipet Tip, 200 µL, NX Filtered, Racked, Sterile   960 / Pk     4800 / Cs     Axygen®   N/A per case
MRF-200XT-L-R-S Axygen® 200 µL マルチラック エクステンドチップ フィルター付き マキシマムリカバリー ラック入り 滅菌済み N/A per case
MRF-200XT-R-S Axygen® MultiRack Pipet Tip, 200 µL, Extended Length, Filtered, Racked, Sterile   768 / Pk     3840 / Cs     Axygen®   N/A per case
MRF-300XT-L-R-S Axygen® 300 µL マルチラック エクステンドチップ フィルター付き マキシマムリカバリー ラック入り 滅菌済み N/A per case
MRF-300XT-R-S Axygen® MultiRack Pipet Tip, 300 µL, Extended Length, Filtered, Racked, Sterile   768 / Pk     3840 / Cs     Axygen®   N/A per case