- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC1000-50 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,28 mm带密封圈红色防启封盖,未预装,77/箱 | 77 /包 | 77 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC1000-51 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,28 mm带密封圈白色防启封盖,未预装,77/箱 | 77 /包 | 77 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC1000-52 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,28 mm带密封圈红色防启封盖,预装,灭菌,77/箱 | 77 /包 | 77 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC520-02 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,22 mm红色带密封圈防启封盖,预装,灭菌,100/箱 | 1 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC520-04 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,22 mm白色带密封圈防启封盖,预装,灭菌,100/箱 | 1 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC520-06 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,22 mm红色带密封圈防启封盖,预装,灭菌,1/袋,100/箱 | 1 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC520-08 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,22 mm红色带密封圈防启封盖,未预装,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC520-10 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,22 mm白色带密封圈防启封盖,预装,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FV250-03 | Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,20 mm白色带密封圈防启封盖,预装,312/箱 | 312 /包 | 312 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FV250-05 | Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,20 mm红色带密封圈防启封盖,预装,灭菌,312/箱 | 312 /包 | 312 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FV250-09 | Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,20 mm红色带密封圈防启封盖,未预装,312/箱 | 312 /包 | 312 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FV250-10 | Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,20 mm白色带密封圈防启封盖,未预装,312/箱 | 312 /包 | 312 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FV250-15 | Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,20 mm红色带密封圈防启封盖,预装,312/箱 | 312 /包 | 312 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FV500-04 | Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,20 mm红色带密封圈防启封盖,预装,灭菌,170/箱 | 170 /包 | 170 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FV500-05 | Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,20 mm红色带密封圈防启封盖,未预装,170/箱 | 170 /包 | 170 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FV500-08 | Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,20 mm白色带密封圈防启封盖,未预装,170/箱 | 170 /包 | 170 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FV500-12 | Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,20 mm白色带密封圈防启封盖,预装,灭菌,170/箱 | 170 /包 | 170 /箱 | Corning® | N/A | per case |