- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2000-02 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,73 mm带垫片红色盖,预装,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
F2000-05 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,73 mm带垫片黄色盖,预装,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
F2000-12 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,棕色,带刻度,73 mm带垫片红色盖,预装,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC500-03 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,37 mm带垫片红色盖,预装,灭菌,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-07 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带垫片红色盖,预装,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-16 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带垫片白盖,预装,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC150A-07 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,150 mL,37 mm带垫片红色盖,预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2000-05 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带垫片红色盖,预装,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2000-11 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带垫片白色盖,预装,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2000-17 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带垫片红色盖,预装,灭菌,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC250-10 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm带垫片红色盖,预装,210/箱 | 210 /包 | 210 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC250-20 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm带垫片红色盖,预装,灭菌,182/箱 | 182 /包 | 182 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2500A-09 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2.5 L,带刻度,77 mm带垫片白色盖,预装,灭菌,1/袋,35/箱 | 35 /包 | 35 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-10 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带垫片白色盖,预装,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case |