- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP250-02 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,20 mm红色盖,未预装,194/箱 | 194 /包 | 194 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP250-03 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,20 mm红色盖,预装,208/箱 | 208 /包 | 208 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP250-05 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,20 mm白色盖,未预装,194/箱 | 194 /包 | 194 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FV250-03 | Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,20 mm白色带密封圈防启封盖,预装,312/箱 | 312 /包 | 312 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FV250-05 | Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,20 mm红色带密封圈防启封盖,预装,灭菌,312/箱 | 312 /包 | 312 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FV250-09 | Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,20 mm红色带密封圈防启封盖,未预装,312/箱 | 312 /包 | 312 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FV250-10 | Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,20 mm白色带密封圈防启封盖,未预装,312/箱 | 312 /包 | 312 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FV250-15 | Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,20 mm红色带密封圈防启封盖,预装,312/箱 | 312 /包 | 312 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC220-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,37 mm带垫片红色盖,未预装,130/箱 | 130 /包 | 130 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC250-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm带密封圈红色盖,预装,210/箱 | 210 /包 | 210 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC250-02 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm带密封圈红色盖,预装,灭菌,210/箱 | 210 /包 | 210 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC250-03 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm红色盖,预装,210/箱 | 210 /包 | 210 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC250-04 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm红色盖,预装,灭菌,210/箱 | 210 /包 | 210 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC250-07 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm带密封圈蓝色盖,预装,210/箱 | 210 /包 | 210 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC250-08 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm带密封圈白色盖,预装,210/箱 | 210 /包 | 210 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC250-10 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm带垫片红色盖,预装,210/箱 | 210 /包 | 210 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC250-11 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm白色盖,预装,210/箱 | 210 /包 | 210 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC250-13 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm蓝色盖,预装,210/箱 | 210 /包 | 210 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC250-20 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm带垫片红色盖,预装,灭菌,182/箱 | 182 /包 | 182 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC250-25 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm带密封圈蓝色盖,预装,灭菌,210/箱 | 210 /包 | 210 /箱 | Corning® | N/A | per case |