- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2000-02 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,73 mm带垫片红色盖,预装,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
F2000-05 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,73 mm带垫片黄色盖,预装,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
F2000-12 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,棕色,带刻度,73 mm带垫片红色盖,预装,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP2000-03 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,26 mm红色盖,预装,45/箱 | 45 /包 | 45 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP2000-04 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,26 mm红色盖,未预装,45/箱 | 45 /包 | 45 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2000-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带密封圈红色盖,预装,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2000-02 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带密封圈蓝色盖,预装,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2000-03 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带密封圈红色盖,预装,灭菌,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2000-05 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带垫片红色盖,预装,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2000-07 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm红色盖,预装,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2000-08 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm红色盖,预装,灭菌,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2000-10 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm蓝色盖,预装,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2000-11 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带垫片白色盖,预装,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2000-17 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带垫片红色盖,预装,灭菌,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2000-18 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带密封圈蓝色盖,预装,灭菌,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2000-25 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带密封圈白色盖,预装,灭菌,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2020-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带垫片红色防启封盖,未预装,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case |