- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC1000-50 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,28 mm带密封圈红色防启封盖,未预装,77/箱 | 77 /包 | 77 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC1000-51 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,28 mm带密封圈白色防启封盖,未预装,77/箱 | 77 /包 | 77 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC1000-52 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,28 mm带密封圈红色防启封盖,预装,灭菌,77/箱 | 77 /包 | 77 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP1000-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,20 mm白色盖,预装,60/箱 | 60 /包 | 60 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP1000-03 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,20 mm红色盖,预装,60/箱 | 60 /包 | 60 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP1000-04 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,20 mm红色盖,未预装,60/箱 | 60 /包 | 60 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带密封圈红色盖,预装,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-02 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带密封圈红色盖,预装,灭菌,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-03 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带密封圈蓝色盖,预装,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-04 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm红色盖,预装,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-05 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带密封圈白色盖,预装,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-06 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm红色盖,预装,灭菌,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-07 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带垫片红色盖,预装,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-08 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm蓝色盖,预装,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-09 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm白色盖,预装,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-15 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带密封圈蓝色盖,预装,灭菌,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-16 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带垫片白盖,预装,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-23 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带密封圈白色盖,预装,灭菌,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1020-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,55 mm带垫片红色防启封盖,未预装,85/箱 | 85 /包 | 85 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1020-03 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,55 mm带垫片红色防启封盖,预装,85/箱 | 85 /包 | 85 /箱 | Corning® | N/A | per case |