- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC1000-51 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,28 mm带密封圈白色防启封盖,未预装,77/箱 | 77 /包 | 77 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC510-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,29 mm白色防启封铰接盖,预装,灭菌,100/箱 | 1 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC510-03 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,29 mm白色防启封铰接盖,预装,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC520-04 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,22 mm白色带密封圈防启封盖,预装,灭菌,100/箱 | 1 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC520-10 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,22 mm白色带密封圈防启封盖,预装,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP100-04 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,100 mL,20 mm白色盖,未预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP100-05 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,100 mL,20 mm白色盖,预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP1000-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,20 mm白色盖,预装,60/箱 | 60 /包 | 60 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP250-05 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,20 mm白色盖,未预装,194/箱 | 194 /包 | 194 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP500-03 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,20 mm白色盖,预装,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FV250-03 | Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,20 mm白色带密封圈防启封盖,预装,312/箱 | 312 /包 | 312 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FV250-10 | Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,20 mm白色带密封圈防启封盖,未预装,312/箱 | 312 /包 | 312 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FV500-08 | Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,20 mm白色带密封圈防启封盖,未预装,170/箱 | 170 /包 | 170 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FV500-12 | Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,20 mm白色带密封圈防启封盖,预装,灭菌,170/箱 | 170 /包 | 170 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-05 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带密封圈白色盖,预装,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-09 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm白色盖,预装,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-16 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带垫片白盖,预装,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-23 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带密封圈白色盖,预装,灭菌,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC150A-08 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,150 mL,37 mm白色盖,预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC150A-15 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,150 mL,37 mm带密封圈白色盖,预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2000-11 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带垫片白色盖,预装,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2000-25 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带密封圈白色盖,预装,灭菌,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC250-08 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm带密封圈白色盖,预装,210/箱 | 210 /包 | 210 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC250-11 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm白色盖,预装,210/箱 | 210 /包 | 210 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2500A-09 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2.5 L,带刻度,77 mm带垫片白色盖,预装,灭菌,1/袋,35/箱 | 35 /包 | 35 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-08 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带密封圈白色盖,预装,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-10 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带垫片白色盖,预装,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-13 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm白色盖,预装,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-33 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带密封圈白色盖,预装,灭菌,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case |