- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC500-03 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,37 mm带垫片红色盖,预装,灭菌,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC510-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,29 mm白色防启封铰接盖,预装,灭菌,100/箱 | 1 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC510-02 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,29 mm红色防启封铰接塞,预装,灭菌,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC510-03 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,29 mm白色防启封铰接盖,预装,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC520-02 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,22 mm红色带密封圈防启封盖,预装,灭菌,100/箱 | 1 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC520-04 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,22 mm白色带密封圈防启封盖,预装,灭菌,100/箱 | 1 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC520-06 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,22 mm红色带密封圈防启封盖,预装,灭菌,1/袋,100/箱 | 1 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC520-08 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,22 mm红色带密封圈防启封盖,未预装,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC520-10 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,22 mm白色带密封圈防启封盖,预装,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP500-02 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,20 mm红色盖,未预装,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP500-03 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,20 mm白色盖,预装,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP500-04 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,20 mm红色盖,预装,100/箱 | 1 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FV500-04 | Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,20 mm红色带密封圈防启封盖,预装,灭菌,170/箱 | 170 /包 | 170 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FV500-05 | Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,20 mm红色带密封圈防启封盖,未预装,170/箱 | 170 /包 | 170 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FV500-08 | Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,20 mm白色带密封圈防启封盖,未预装,170/箱 | 170 /包 | 170 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FV500-12 | Corning® Gosselin™ 长方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,20 mm白色带密封圈防启封盖,预装,灭菌,170/箱 | 170 /包 | 170 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带密封圈红色盖,预装,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-02 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带密封圈红色盖,预装,灭菌,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-03 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm红色盖,预装,灭菌,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-04 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm红色盖,预装,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-05 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带密封圈蓝色盖,预装,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-07 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带密封圈红色盖,预装,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-08 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带密封圈白色盖,预装,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-10 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带垫片白色盖,预装,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-12 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm蓝色盖,预装,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-13 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm白色盖,预装,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-20 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带密封圈蓝色盖,预装,灭菌,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-23 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm蓝色盖,预装,灭菌,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-33 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带密封圈白色盖,预装,灭菌,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC520-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,55 mm带垫片红色防启封盖,未预装,140/箱 | 140 /包 | 140 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC520-02 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,55 mm带垫片红色防启封盖,预装,灭菌,140/箱 | 140 /包 | 140 /箱 | Corning® | N/A | per case |