- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC1000-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带密封圈红色盖,预装,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-02 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带密封圈红色盖,预装,灭菌,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-03 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带密封圈蓝色盖,预装,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-05 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带密封圈白色盖,预装,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-15 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带密封圈蓝色盖,预装,灭菌,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-23 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带密封圈白色盖,预装,灭菌,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC150A-04 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,150 mL,37 mm带密封圈红色盖,预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC150A-06 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,150 mL,37 mm带密封圈蓝色盖,预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC150A-09 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,150 mL,37 mm带密封圈红色盖,预装,灭菌,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC150A-15 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,150 mL,37 mm带密封圈白色盖,预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2000-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带密封圈红色盖,预装,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2000-02 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带密封圈蓝色盖,预装,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2000-03 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带密封圈红色盖,预装,灭菌,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2000-18 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带密封圈蓝色盖,预装,灭菌,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2000-25 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带密封圈白色盖,预装,灭菌,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC250-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm带密封圈红色盖,预装,210/箱 | 210 /包 | 210 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC250-02 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm带密封圈红色盖,预装,灭菌,210/箱 | 210 /包 | 210 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC250-07 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm带密封圈蓝色盖,预装,210/箱 | 210 /包 | 210 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC250-08 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm带密封圈白色盖,预装,210/箱 | 210 /包 | 210 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC250-25 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm带密封圈蓝色盖,预装,灭菌,210/箱 | 210 /包 | 210 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带密封圈红色盖,预装,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-02 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带密封圈红色盖,预装,灭菌,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-05 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带密封圈蓝色盖,预装,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-07 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带密封圈红色盖,预装,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-08 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带密封圈白色盖,预装,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-20 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带密封圈蓝色盖,预装,灭菌,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-33 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带密封圈白色盖,预装,灭菌,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case |