- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP100-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,100 mL,20 mm红色盖,未预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP100-02 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,100 mL,20 mm红色盖,预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP100-04 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,100 mL,20 mm白色盖,未预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP100-05 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,100 mL,20 mm白色盖,预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP1000-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,20 mm白色盖,预装,60/箱 | 60 /包 | 60 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP1000-03 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,20 mm红色盖,预装,60/箱 | 60 /包 | 60 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP1000-04 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,20 mm红色盖,未预装,60/箱 | 60 /包 | 60 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP2000-03 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,26 mm红色盖,预装,45/箱 | 45 /包 | 45 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP2000-04 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,26 mm红色盖,未预装,45/箱 | 45 /包 | 45 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP250-02 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,20 mm红色盖,未预装,194/箱 | 194 /包 | 194 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP250-03 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,20 mm红色盖,预装,208/箱 | 208 /包 | 208 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP250-05 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,20 mm白色盖,未预装,194/箱 | 194 /包 | 194 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP500-02 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,20 mm红色盖,未预装,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP500-03 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,20 mm白色盖,预装,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP500-04 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,20 mm红色盖,预装,100/箱 | 1 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-04 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm红色盖,预装,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-06 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm红色盖,预装,灭菌,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-08 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm蓝色盖,预装,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1000-09 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm白色盖,预装,90/箱 | 90 /包 | 90 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC150A-03 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,150 mL,37 mm红色盖,预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC150A-08 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,150 mL,37 mm白色盖,预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC150A-11 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,150 mL,37 mm蓝色盖,预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2000-07 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm红色盖,预装,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2000-08 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm红色盖,预装,灭菌,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2000-10 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm蓝色盖,预装,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC250-03 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm红色盖,预装,210/箱 | 210 /包 | 210 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC250-04 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm红色盖,预装,灭菌,210/箱 | 210 /包 | 210 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC250-11 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm白色盖,预装,210/箱 | 210 /包 | 210 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC250-13 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm蓝色盖,预装,210/箱 | 210 /包 | 210 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-03 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm红色盖,预装,灭菌,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-04 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm红色盖,预装,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-12 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm蓝色盖,预装,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-13 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm白色盖,预装,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC500-23 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm蓝色盖,预装,灭菌,175/箱 | 175 /包 | 175 /箱 | Corning® | N/A | per case |