- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LR100-01 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,100 mL,37 mm带密封圈红色盖,预装,335/箱 | 335 /包 | 335 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR100-04 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,100 mL,37 mm红色盖,预装,335/箱 | 335 /包 | 335 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR100-05 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,100 mL,37 mm带垫片红色盖,预装,335/箱 | 335 /包 | 335 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR100-07 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,100 mL,37 mm带密封圈白色盖,预装,335/箱 | 335 /包 | 335 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR100-08 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,100 mL,37 mm蓝色盖,预装,335/箱 | 335 /包 | 335 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR100-10 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,100 mL,37 mm带密封圈蓝色盖,预装,335/箱 | 335 /包 | 335 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR1000-01 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,1 L,58 mm带密封圈红色盖,预装,68/箱 | 68 /包 | 68 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR1000-03 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,1 L,58 mm红色盖,预装,68/箱 | 68 /包 | 68 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR1000-04 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,1 L,58 mm带垫片红色盖,预装,68/箱 | 68 /包 | 68 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR1000-06 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,1 L,58 mm蓝色盖,预装,68/箱 | 68 /包 | 68 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR1000-09 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,1 L,58 mm带密封圈蓝色盖,预装,68/箱 | 68 /包 | 68 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR1000-17 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,1 L,58 mm白色盖,预装,68/箱 | 68 /包 | 68 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR1000-19 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,1 L,58 mm带密封圈白色盖,预装,68/箱 | 68 /包 | 68 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR150A-01 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,150 mL,37 mm带密封圈红色盖,预装,250/箱 | 250 /包 | 250 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR150A-03 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,150 mL,37 mm红色盖,预装,250/箱 | 250 /包 | 250 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR150A-06 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,150 mL,37 mm带密封圈蓝色盖,预装,250/箱 | 250 /包 | 250 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR150A-07 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,150 mL,37 mm带垫片红色盖,预装,250/箱 | 250 /包 | 250 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR150A-08 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,150 mL,37 mm带密封圈白色盖,预装,250/箱 | 250 /包 | 250 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR250-01 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,250 mL,37 mm带密封圈红色盖,预装,145/箱 | 145 /包 | 145 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR250-02 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,250 mL,37 mm红色盖,预装,145/箱 | 145 /包 | 145 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR250-04 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,250 mL,37 mm带垫片红色盖,预装,145/箱 | 145 /包 | 145 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR250-05 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,250 mL,37 mm带密封圈蓝色盖,预装,145/箱 | 145 /包 | 145 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR250-11 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,250 mL,37 mm带密封圈白色盖,预装,145/箱 | 145 /包 | 145 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR250-14 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,250 mL,37 mm蓝色盖,预装,145/箱 | 145 /包 | 145 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR500-01 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,500 mL,58 mm带密封圈红色盖,预装,140/箱 | 140 /包 | 140 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR500-05 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,500 mL,58 mm红色盖,预装,140/箱 | 140 /包 | 140 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR500-06 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,500 mL,58 mm带垫片红色盖,预装,140/箱 | 140 /包 | 140 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR500-07 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,500 mL,58 mm带密封圈蓝色盖,预装,140/箱 | 140 /包 | 140 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR50A-01 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,50 mL,27 mm带密封圈红色盖,预装,600/箱 | 600 /包 | 600 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR50A-02 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,50 mL,27 mm红色盖,预装,600/箱 | 600 /包 | 600 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LR50A-12 | Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,50 mL,27 mm带垫片红色盖,预装,600/箱 | 600 /包 | 600 /箱 | Corning® | N/A | per case |